Termékek közzététele
Norden pupil trolley w/ wheel B120xD45xH72 grey
Norden pupil trolley w/ wheel B120xD45xH72 grey
Norden pupil trolley w/ wheel B120xD45xH72 grey
Norden pupil trolley w/ wheel B120xD45xH72 grey
Norden pupil trolley w/ wheel B120xD45xH72 grey
Norden pupil trolley w/ wheel B120xD45xH72 grey
Norden pupil trolley w/ wheel B120xD45xH72 grey
    Lekolar

    Norden pupil trolley w/ wheel B120xD45xH72 grey

    Complete pupil trolley on wheels with frame in direct laminate. Frame is available in 3 different designs. Drawer fronts are available in direct laminate or laminate in 9 different colours. Decorated with 6 drawers and 6 compartments. The drawers are complete with handles.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító80690
    • TermékcsaládNorden
    • TermékcsoportStorage
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-06-01
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)720
    • Szélesség (mm)1200
    • Mélység (mm)450
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Polcok és tárolóelemek
    • IFC besorolásBútor
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56

    Termék elérhetősége

    Európa