Termékek közzététele
Norden pupil trolley 9 trays B120xD40xH117 birch
Norden pupil trolley 9 trays B120xD40xH117 birch
Norden pupil trolley 9 trays B120xD40xH117 birch
Norden pupil trolley 9 trays B120xD40xH117 birch
Norden pupil trolley 9 trays B120xD40xH117 birch
Norden pupil trolley 9 trays B120xD40xH117 birch
Norden pupil trolley 9 trays B120xD40xH117 birch
    Lekolar

    Norden pupil trolley 9 trays B120xD40xH117 birch

    Complete pupil trolley on wheels with frame in direct laminate. Frame is available in 3 different designs. Drawer fronts are available in direct laminate or laminate in 9 different colours. Decorated with 9 boxes, 9 trays and 9 pärmfack. The drawers are complete with handles.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító80694
    • TermékcsaládNorden
    • TermékcsoportStorage
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-09-10
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1170
    • Szélesség (mm)1200
    • Mélység (mm)400
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Polcok és tárolóelemek
    • IFC besorolásBútor
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56