Termékek közzététele
Nikki spis
Nikki spis
Nikki spis
Nikki spis
    Lekolar

    Nikki spis

    Lekspis for preschool environment. Complete with induction hob, buttons that can be turned on and sidhängda doors for optimum safety in use. Air holes / handles. Materials: hatch, panel, base, top MDF stove plate of 3 mm HDF, frame in 16 mm chip board, stove windows in acrylic and hob in PET. Color-coordinated to the rest of the range. Dimensions: B45xD39xH59 cm. Suitable from 3 years. Weight 15 kg. Shipped unassembled.
    Specifikáció
    • Lekspis för förskolemiljö. Komplett med induktionshäll, knappar som går att vrida på och sidhängda dörrar för optimal säkerhet vid användande. Lufthål/handtag på sidorna. Material: lucka, panel, sockel, överdel i MDF, spisplåt i 3 mm HDF, stomme i 16 mm spånskiva, spisfönster i akrylplast och spishäll i PET. Färger koordinerade till övrigt sortiment. Mått: B45xD39xH59 cm. Lämplig från 3 år. Vikt 15 kg. Levereras omonterad.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító81700
    • TermékcsaládNikki
    • TermékcsoportPlay furniture kitchen
    • TípusDigital Inventory (Products)
    • Megjelenés dátuma2021-04-14
    • Verziószám1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Bútor

    Termék elérhetősége

    Európa
    Dánia
    Finnország
    Norvégia
    Svédország