Termékek közzététele
Circum linoleum silenced
Circum linoleum silenced
Circum linoleum silenced
    Lekolar

    Circum linoleum silenced

    5.0/5 csillag5.0(6 vélemény)

    Stackable wooden chair that is well adapted for the dining room. Form pressed seat coated with linolium. Sound attenuation under the seat. Can be hung on the table to facilitate cleaning. Seat height 45 cm. Seat depth 41 cm.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító81978
    • TermékcsaládCircum
    • TermékcsoportChair
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-10-23
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)730
    • Szélesség (mm)490
    • Mélység (mm)450
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Másodlagos anyagLaminált
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    • Nettó tömeg (kg)3.6
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
    • IFC besorolásBútor
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 leírásChairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 52 13
    • CSI MasterFormat 2014 névChairs
    • OmniClass szám23-21 21 33 13
    • OmniClass névCommercial Restaurant Chairs
    • CSI UniFormat II kódE2020
    • CSI Uniformat II névMovable Furnishings