Termékek közzététele
Corner module Snake 45 degrees low back
Corner module Snake 45 degrees low back
Corner module Snake 45 degrees low back
    Lekolar

    Corner module Snake 45 degrees low back

    Snakes different modules make it easy to furnish for different learning situations. Section with back. Dimensions: Seat height 43 cm. W85xD70xH115 cm. Cold foam. Legs silver lacquered, RAL 9006. Upholstered in standard fabric X2.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító81982
    • TermékcsaládSnake
    • TermékcsoportSofa
    • Megjelenés dátuma2020-12-02
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1150
    • Szélesség (mm)850
    • Mélység (mm)700
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Szófák

    Termék elérhetősége

    Európa
    Dánia
    Finnország
    Norvégia
    Svédország

    Hasonló termékek

    4.6/5 csillag 4.6 (28)
    4.3/5 csillag 4.3 (20)
    4.4/5 csillag 4.4 (33)
    4.3/5 csillag 4.3 (35)