Termékek közzététele
Bunkka Bed
Bunkka Bed
Bunkka Bed
Bunkka Bed
    Lekolar

    Bunkka Bed

    3.9/5 csillag3.9(7 vélemény)
    The new Bunkka cabinet bed is lower than traditional cabinet beds and thus release wall area for other uses, for example and makes even the smallest space more spacious. The ropes awaken the child's imagination and make it easy to get some fun! Bunkka is lightweight to open and close. The opening mechanism is a two-stage, making it easy for the bed to be safe opening. Once opened, the door can be locked to the bed. By the alongside the cabinet bed, there is possible to get storage cabinet, with adjustable shelves to allow for versatility of storage. In the storage cabinet you can storage, for example, rolled play carpets or linen. Bunkka bed mechanism is a solid birch and birch plywood, the cabinet is melamine-coated furniture board with ABS edging. Bunkka is lightweight to handle and install. In addition to wall mounting, it‘s possible to place the beds on the middle floor with the backs facing each other. 163 cm in height is also useful for renovation projects where different enclosures are lowering the rooms height. Under the cabinet frame is adjustable paws and in the lower bed rubber feet.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító89714
    • TermékcsaládBunkka
    • TermékcsoportBed
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-10-24
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1630
    • Szélesség (mm)646
    • Mélység (mm)340
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Tervezés helyeFinnország
    • Gyártás helyeFinnország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Ágyak
    • IFC besorolásBútor
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56

    Termék elérhetősége

    Európa
    Dánia
    Finnország
    Norvégia
    Svédország