Termékek közzététele
Audimax
Audimax
Audimax
    Lekolar

    Audimax

    An auditorium-like stand. Three seats, back side of frame there is compartments for seat cushions, movable with durable castors. Easy to store with telescope open-close function. Dimensions: in storage position (WxDxH) 225x61x130 cm, opened 225x151x130 cm. Frame white melamine. Three seats that can be detached from each other without any tools to replace the upholstery. For padded upholstery 2 standard color combinations. For the upper level and backrest upholstery, available in turquoise or anthracite fabric. The middle level is always light gray and the lowest level is always anthracite. Fabric Aura UV, 100% treated polyester. 100 000 Martindale, UV protection, waterproof, Anti-microbial treatment, Fire rating EN 1021-1, SL1.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító89720
    • TermékcsaládAudimax
    • TermékcsoportBench
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-10-24
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1310
    • Szélesség (mm)2210
    • Mélység (mm)1510
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Másodlagos anyagTextil
    • Tervezés helyeFinnország
    • Gyártás helyeFinnország
    • Nettó tömeg (kg)220
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
    • IFC besorolásBútor
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56