Termékek közzététele
Audimin
Audimin
    Lekolar

    Audimin

    Audim consists of a chassis and various seat cushions. Seating for 21 children. Equipped with wheels. Overall Dimensions (WxDxH): 118 x 72.8 x 79.7 cm. Two seat levels. Trays in the body for the storage of seat lashes. Aura fabric upholstery and seat cushions (3 pcs big, color Margarita, 3 pcs medium, color Plum, 9 pcs small, color for the Forest) in standard colors. The upholstery fabric is a dirt repellent, ultra-hardwearing Aura UV fabric. 100% polyester. 100,000 Martindale, UV Protection, Waterproof, Antimicrobial Treatment. Fire rating EN 1021-1, SL1.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító89724
    • TermékcsaládAudimax
    • TermékcsoportBench
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-10-25
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)797
    • Szélesség (mm)1180
    • Mélység (mm)728
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Másodlagos anyagTextil
    • Tervezés helyeFinnország
    • Gyártás helyeFinnország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
    • IFC besorolásBútor
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56

    Termék elérhetősége

    Európa
    Dánia
    Finnország
    Norvégia
    Svédország

    Hasonló termékek

    4.5/5 csillag 4.5 (13)
    4.5/5 csillag 4.5 (57)
    1.7/5 csillag 1.7 (19)
    4.8/5 csillag 4.8 (14)