Termékek közzététele
Hörnmodul Snake 45 grader
Lekolar

Hörnmodul Snake 45 grader

Snakes different modules make it easy to rearrange for different learning situations. The backless modules allows one to sit on two sides. If you want a back that buys into the corresponding back module. Seat height 43 cm. Depth 50 cm. Cold foam. The bones of silver-coated, RAL 9006. Clad in standard fabric X2.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóhornmodul-snake-45-grader
  • TermékcsaládSnake
  • TermékcsoportSofa
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-09-10
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)430
  • Mélység (mm)500
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagTextil
  • Tervezés helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Szófák

Termék elérhetősége

Európa
Dánia
Finnország
Norvégia
Svédország

Hasonló termékek

4.3/5 csillag 4.3 (21)
4.7/5 csillag 4.7 (30)
4.4/5 csillag 4.4 (70)
4.1/5 csillag 4.1 (35)
4.4/5 csillag 4.4 (39)