Termékek közzététele
Sittmodul Snake 500 låg rygg
Lekolar

Sittmodul Snake 500 låg rygg

Snakes different modules make it easy to decorate for different learning situations. Section back. Dimensions: Seat height 43 cm. B50xD62xH115 cm. Cold foam. The bones of silver-coated, RAL 9006. Clad in standard fabric X2.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítósittmodul-snake-500-lag-rygg
  • TermékcsaládSnake
  • TermékcsoportSofa
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-09-10
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1150
  • Szélesség (mm)500
  • Mélység (mm)620
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagTextil
  • Tervezés helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Szófák

Termék elérhetősége

Európa
Dánia
Finnország
Norvégia
Svédország

Hasonló termékek