Termékek közzététele
LUNGO LED
LUNGO LED
LUNGO LED
LUNGO LED
LUNGO LED
LUNGO LED
LUNGO LED
    Lena Lighting
    Archivált

    LUNGO LED

    Specification:
    The family of lungo luminaires will make each interior stylish and original. The option to combine different sizes and colours of luminaires allows creating original compositions which will be a decorative embellishment of rooms arranged in a modern way.

    Application:
    Lungo, thanks to its compact dimensions (only 60 mm diameter), will also work perfectly in illuminating interior decor elements such as tables, islands or bars.

    Technical parameter:
    • Light source: COB LED
    • Ingress protection: IP20
    • Nominal power [W]: 10.00
    • Luminous flux [lm]*: 825; 860
    • Colour temperature [K]: 3000; 4000
    • Colour rendering index: >80
    • Energy efficiency class: A
    • Material of the body: aluminium
    • Colour of the body: white, black-gold, black
    • Diffuser material: PMMA
    • Diffuser type: PRM
    • Optics: lens
    • Mounting version: surface, suspended
    • Working temperature [°C]: from -20 to +35
    • Supply voltage [V]: 220-240
    • Frequency [Hz]: 50 - 60
    • Dimensions [mm]:60/145; 60/145/1500; 60/250;60/250/1500

    *Tolerance +/- 10%

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítólungo-led
    • TermékcsaládOFFICE LIGHTING
    • TermékcsoportSURFACE MOUNTED
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-04-29
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeLengyelország
    • Gyártás helyeLengyelország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető