Termékek közzététele
TRIPACT LED
Lena Lighting
Archivált

TRIPACT LED

Specification:
TRIPACT LED is a combination of proven LED solutions with remarkable DESIGN. Luminaire designed for installation in modular ceilings or surface mounting. Equipped with energy-saving LED modules and an evenly highlighted opal diffuser. Made of plastic. Assembly or electrical connection does not require removing the diffuser.

Application:
This luminaire is designed for indoor use in offices or general utility rooms. It can be used as the main light source and it is particularly well-suited to be used as a light source for workplaces that require eyesight focus.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítótripact-led
  • TermékcsaládOFFICE LIGHTING
  • TermékcsoportRECESSED
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-06-21
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagABS
  • Tervezés helyeLengyelország
  • Gyártás helyeLengyelország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető