Termékek közzététele
Decorative Pendant Speaker
Lencore

Decorative Pendant Speaker

Part of Lencore’s Spectra i.Net® & n.FORM™ systems, the Pendant Speaker offers a decorative, direct fired option when aesthetics is a concern.
With more open environments and exposed ceilings becoming the norm, a decorative solution for sound masking has been difficult to find. This commercial grade, direct fired speaker uses higher quality construction and sound quality than competitive systems.
The Pendant Speaker comes with a gem box for Cat5e connections at the deck location. The speakers can also be mounted to the ceiling or a beam and allow for Cat5e connections directly to the speaker.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítópendantspeaker
  • TermékcsaládSpeakers
  • TermékcsoportSound Masking Audio Equipment
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-01-19
  • Verziószám1
  • Szélesség (hüvelyk)4
  • Mélység (hüvelyk)4
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Audio készülékek
  • CSI MasterFormat 2014 kód11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 névAudio-Visual Equipment
  • OmniClass szám23-37 15 00
  • OmniClass névAudio Visual Equipment
  • CSI UniFormat II kódE1010
  • CSI Uniformat II névCommercial Equipment