Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
leonardvalvecompany/products/25deaa92-9231-46cd-9d1c-e069ee3b49cf
Kezdőlap
Kategóriák
Vízvezeték-szerelés
Szelepek
LVC Model 370-LF - Point of Use Mixing Valve
Rendelkezésre áll itt: Egyesült Államok
Leonard Valve Company
Követés
Archivált
LVC Model 370-LF - Point of Use Mixing Valve
>3/4" NPT Inlet & Outlet Connections >Minimum Flow = 0.50 gpm >Maximum Flow = 13.0 gpm >Temperature Adjustment Range, 90-140ºF >Knob Handle with Locking Mechanism >Approvals: ASSE 1070 & 1017 >Eco-Mix Certified Lead Free Construction
Letöltés nem lehetséges (a fájlok archiválva vannak)
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
370-lf
Termékcsalád
Mixing Valves for Liquid Services
Termékcsoport
Seventy Series - Point of Use Mixing Valves
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2016-02-03
Verziószám
1
Linkek
Linkek
Termékadatlap
http://www.leonardvalve.com/products/lines/223/product/4555
Szerelési útmutató
http://www.leonardvalve.com/products/lines/223/product/4555
Műszaki leírás
http://www.leonardvalve.com/products/lines/223/product/4555
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Tervezés helye
Egyesült Államok
Gyártás helye
Egyesült Államok
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Vízvezeték-szerelés - Szelepek
Hasonló termékek
Watts
Lead Free* Reduced Pressure Zone Assemblies - LF009
4.5
(
35
)
Letöltés
Watts
NRS Flanged Gate Valves - 408-OSY-RW
3.9
(
19
)
Letöltés
Watts
Lead Free* Reduced Pressure Zone Assemblies, Cast Iron - LF909
4.2
(
13
)
Letöltés
Watts
Lead Free* Reduced Pressure Valve Assembly Backflow Preventers with Flood Sensor - Small Diameter 3/4 - 2 Inch Sizes - LF909-FS - Small
4.2
(
12
)
Letöltés
Guardian Equipment
AP250-065, Modesty Curtain for Recessed Laboratory Units
Letöltés
Watts
Lead Free* Thermostatic Mixing Valves - LFMMV
4.5
(
6
)
Letöltés