Termékek közzététele
Bi-Metal TM Lead Free Master Mixing Valve TM-26-LF
Archivált

Bi-Metal TM Lead Free Master Mixing Valve TM-26-LF

Thermostatic water mixing valve, DURA-trol® solid bimetal thermostat directly linked to valve porting to control the intake of hot and cold water and compensate for supply temperature or pressure fluctuations. DURA-trol® is highly responsive and cannot be damaged by extremes in temperature. ¾” Sweat inlets and outlet, 1 GPM (3.7 l/m) minimum flow capacity, 26 GPM (98.4 l/m) maximum flow capacity. Integral combination checkstops, Internal parts of lead free bronze, lead free brass, and stainless steel, Integral wall support, Color-coded dial, HOT-COLD with directional indicators, Maximum operating pressure 125 PSI (860 KPA), Adjustable high temperature limit stop set for 120º F (49º C), Locking temperature adjustment knob  
 
ASSE 1017 Certified
ASSE Certified Lead Free
*This product is certified to meet Low Lead requirements of wetted surface area containing less than 0.25% lead by weight.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítólv-tm-26-lf
  • TermékcsaládMixing Valves for Liquid Services
  • TermékcsoportLF Thermostatic Master Mixers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-11-01
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)4.5
  • Szélesség (hüvelyk)7
  • Mélység (hüvelyk)7
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagBronz
  • Másodlagos anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
  • IFC besorolásSzelep
  • UNSPSC névValves
  • UNSPSC kód401416
  • Uniclass 2015 kódPr_65_54_95_88
  • Uniclass 2015 leírásThermostatic mixing valves
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 09 13.33
  • CSI MasterFormat 2014 névControl Valves
  • OmniClass szám23-27 31 29
  • OmniClass névMixing Valves
  • CSI UniFormat II kódD3040
  • CSI Uniformat II névDistribution Systems