Termékek közzététele
LVC Model MEGATRON-270-LF - Seventy Series, Complete Water Temperature Control Station
Archivált

LVC Model MEGATRON-270-LF - Seventy Series, Complete Water Temperature Control Station

>Minimum Flow = 0.5 gpm - Maximum Flow = 12 gpm >270-LF Thermostatic Mixing Valve >1/2" Recirculation Manifold Piping, Gauges & Ball Valve >Recirculation Pump with Aqua-stat Control >Pre-Piped & Mounted on Strut >Approvals: ASSE 1070 >Eco-Mix Certified Lead Free Construction
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítómegatron-270-lf
  • TermékcsaládMixing Valves for Liquid Services
  • TermékcsoportMegatron - Seventy Series Water Temperature Control Station
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-02-03
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek