Termékek közzététele
LVC Model MEGATRON-XL82-LF-BDT - XL Series, Complete Water Temperature Control Station
Archivált

LVC Model MEGATRON-XL82-LF-BDT - XL Series, Complete Water Temperature Control Station

>Minimum Flow = 1 gpm - Maximum Flow = 61 gpm >XL-82-LF-DT-RF Thermostatic Mixing Valve >1" Inlets & 1-1/4" Outlet - 3/4" Recirc Manifold Piping >Recirculation Pump with Aqua-Stat Control >GFCI Single, Electrical Outlet with On/Off Switch >Approvals: ASSE 1017 >Strut Mounted - Eco-Mix Certified Lead Free Construction
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítómegatron-xl-82-lf
  • TermékcsaládMixing Valves for Liquid Services
  • TermékcsoportMegatron - XL Series Water Temperature Control Station
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-02-03
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek