Termékek közzététele
MEGATRON-1NB-LF
Archivált

MEGATRON-1NB-LF

>Minimum Flow = 1 gpm - Maximum Flow = 44 gpm >TM-420-LF-DT-RF Thermostatic Mixing Valve >3/4" Recirculation Manifold Piping, Dial Thermometer & Ball Valve >Recirculation Pump with Aqua-stat Control >GFCI Single, Electrical Outlet with On/Off Switch >Approvals: ASSE 1070, CSA >Strut Mounted - Eco-Mix Certified Lead Free Construction
Specifikáció
  • Inlets: 3/4" Outlet: 1" Minimum Flow(GPM): 1 Maximum Flow(GPM): 35 Overall Width: 38" Overall Height: 48" Overall Depth: 10" Certifications: ASSE 1017 (Valve Only) Lead Free
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítómegatron1nb
  • TermékcsaládPipe structures
  • TermékcsoportWater temperature control stations
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-02-03
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)48
  • Szélesség (hüvelyk)34
  • Mélység (hüvelyk)1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
  • Nettó tömeg (font)125
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Vezetékek
  • IFC besorolásCső szegmens