Termékek közzététele
LVC Model - TM-186-420B-LF - Next Generation, High Low, Master Mixing Valve fearuring a Dura-Trol Bi-Metal Thermostat in a Cabinet
Archivált

LVC Model - TM-186-420B-LF - Next Generation, High Low, Master Mixing Valve fearuring a Dura-Trol Bi-Metal Thermostat in a Cabinet

>Minimum Flow = 1 gpm - Maximum Flow = 49 gpm >DURA-Trol Bi-Metal Thermostatic Element w/10 Year Warranty >3/4" Inlets with Check & Service Stops on Inlets >3/4" Outlet with Ball Valve & Dial Thermometer >Locking Regulator Handles & Adjustable Temperature Limit Stop >Approvals: ASSE 1017, CSA B125.70, City of LA >Eco-Mix Certified Lead Free Construction in Rough Bronze Finish >Mounted in stainless steel cabinet with hinged door and cylinder lock
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítótm-186-420b-lf-rec
  • TermékcsaládMixing Valves for Liquid Services
  • TermékcsoportNext Generation Valves
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-02-03
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek