Termékek közzététele
TM-820B-LF
Archivált

TM-820B-LF

>Minimum Flow = 1 gpm - Maximum Flow = 89 gpm >DURA-Trol Bi-Metal Thermostatic Element w/10 Year Warranty >1" Inlets with Check & Service Stops >1-1/4" Outlet with Ball Valve & Dial Thermometer >Locking Regulator Handles & Adjustable Temperature Limit Stop >Approvals: ASSE 1017, CSA B125.70 >Eco-Mix Certified Lead Free Construction in Rough Bronze Finish
Specifikáció
  • Inlets: 1" Outlet: 1 1/4" Minimum Flow(GPM): 1 Maximum Flow(GPM): 89 Overall Width: 14.5" Overall Height: 23" Overall Depth: 8"
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítótm820BLF
  • TermékcsaládPipe structures
  • TermékcsoportWater temperature control stations
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-02-03
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Vezetékek
  • IFC besorolásSzelep
  • UNSPSC névValves
  • UNSPSC kód401416
  • Uniclass 2015 kódPr_65_54_40_16
  • Uniclass 2015 leírásControl valves
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 09 13.33
  • CSI MasterFormat 2014 névControl Valves
  • OmniClass szám23-27 31 29
  • OmniClass névMixing Valves
  • CSI UniFormat II kódD20
  • CSI Uniformat II névPLUMBING