Termékek közzététele
LTBL/FIXED Window

LTBL/FIXED Window

In our coordinated and harmonised range of products, the windows and sliding doors are a perfect match. The sash’s narrow profile increase the flow of light. Concealed hinges and visible fittings in brushed stainless steel add to the solid and elegant design. The stainless steel handles is of a unique Let there be light design.
Specifikáció
  • Fixed wooden window. Exterior aluminum cladding as option. U-value 1,2 standard, down to 0,9 as option. Frame depth: 105mm (115mm aluminum cladding)
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóLTBL-FIXED
  • TermékcsaládLet There Be Light
  • TermékcsoportWindows
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-03-21
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1800
  • Szélesség (mm)1800
  • Mélység (mm)105
Linkek
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Másodlagos anyagAlumínium
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAblakok - Rögzített állványok
  • IFC besorolásAblak
  • UNSPSC névWindows
  • UNSPSC kód301716
  • Uniclass 2015 kódEF_25_30
  • Uniclass 2015 leírásDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 névWood Windows
  • OmniClass szám23-17 13 15 11
  • OmniClass névWood Fixed Windows
  • CSI UniFormat II kódB2020
  • CSI Uniformat II névExterior Windows

Termék elérhetősége

Észak-Amerika Európa Ázsia