Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
lg/products/53f2e831-fa61-4105-b6f8-03372e410488
Kezdőlap
Kategóriák
Elektronika
Audio készülékek
5.1 Home cinema system BH7240B Back
Rendelkezésre áll itt: Egyesült Államok
LG
Követés
5.1 Home cinema system BH7240B Back
5.1 CH 1200W 3D BLU-RAY™ HOME CINEMA SYSTEM WITH 4 SATELLITE SPEAKERS
Letöltés
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
BH7240BBack
Termékcsalád
Audio
Termékcsoport
Speaker
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2014-01-01
Verziószám
1
Magasság (mm)
148
Szélesség (mm)
100
Mélység (mm)
95
Linkek
Linkek
Termékadatlap
http://www.lg.com/uk/home-cinema-systems/lg-BH7240B
Terméktanúsítvány
http://www.lg.com/uk/home-cinema-systems/lg-BH7240B
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Műanyag
Tervezés helye
Egyesült Királyság
Gyártás helye
Japán
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Elektronika - Audio készülékek
IFC besorolás
Felszerelési elem
UNSPSC név
Audio and visual presentation and composing equipment
UNSPSC kód
4511
Hasonló termékek
JBL Professional
Control 52 Surface-Mount Satellite Speaker for Subwoofer-Satellite Loudspeaker System
Letöltés
JBL Professional
Control 416C/T 6.5" Two-Way Coaxial Ceiling Loudspeaker
Letöltés
Yamaha Corporation
DM7 Digital Mixing Console
Letöltés
JBL Professional
Control 418C/T 8" Two-Way Coaxial Ceiling Loudspeaker
Letöltés
AtlasIED
Flush Mount Speakers
Letöltés
JBL Professional
JBL-LCT 81C/TM Low-Profile Lay-In 600 mm x 600 mm Metric Ceiling Tile Loudspeaker with 200 mm (8 in) Driver
Letöltés