A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk. A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát.
;

Heat recovery box for VRF PRHR033

Egyedi azonosító: PRHMR033
Gyártó: LG ELECTRONICS
Termék család: Accessory
Termék csoport: VRF
Szélesség (mm): 786
Magasság (mm): 218
Mélység (mm): 657
Publikálás dátuma: 2018-07-19
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (1)
The HR box is an accessory used for heat recovery VRF system of 3 pipes (Multi V 5, Multi V S Heat Recovery.
It has 3 ports that allow maximum 24 indoors

The HR box is the VRF accessory directly involved in mode changing of indoor units, changing at request from heating to cooling and vice versa. The flexible installation allows parallel and serial connection


Elsődleges anyag: Steel
Másodlagos anyag: Copper
Tervezés helye: South Korea
Gyártás helye: South Korea
Nettó tömeg (Kg): 16.7

BIMobject kategória: HVAC - Légkondicionálás
IFC besorolás: Air Terminal
UNSPSC név: Air conditioners
UNSPSC kód: 40101701
NBS Reference Kód: 65-80-05
NBS Reference Leírás: Air Conditioning Systems
Ez a termék elérhető:
Europe
  • France
  • Italy
  • Netherlands
  • Spain
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Air Conditioning

Név Érték
Depth 657 mm
Height 218 mm
Material Steel
Weight 16.7 lb
Width 786 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Material Steel

BIMobject®