A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk

A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát

;

Multi V5 UXA

Egyedi azonosító: UXA
Gyártó: LG ELECTRONICS
Termék család: Outdoor unit
Termék csoport: VRF
Szélesség (mm): 930
Magasság (mm): 1690
Mélység (mm): 760
Publikálás dátuma: 2018-07-19
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (2)
Outdoor unit, single module component of VRF system with a capacity range of 8HP - 10HP -12HP ; with nominal capacity cooling, heating [kW]
ARUM080LTE5 - 22.4kW Cooling, 25.2kW Heating
ARUM100LTE5 - 28kW Cooling, 31.5kW Heating
ARUM120LTE5 - 33.6kW Cooling, 37.8kW Heating

The MULTI V 5 is equipped with innovative Dual Sensing Control that monitors temperature and humidity levels to efficiently manage cooling and heating. Equipped with LG’s Ultimate Inverter Compressor and boasting a large capacity for outdoor units, the MULTI V 5 is a powerful climate control solution.


Elsődleges anyag: Steel
Másodlagos anyag: Copper
Tervezés helye: South Korea
Gyártás helye: South Korea
Nettó tömeg (Kg): 215

BIMobject kategória: HVAC - Air Conditioning
IFC besorolás: Air Terminal
UNSPSC név: Air conditioners
UNSPSC kód: 40101701
NBS Reference Kód: 65-80-05
NBS Reference Leírás: Air Conditioning Systems
Ez a termék elérhető:
Europe
  • France
  • Italy
  • Netherlands
  • Spain
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Air Conditioning

Név Érték
Cooling Capacity 33.6
Depth 760
Heating Capacity 37.8
Height 1690
Material Steel
Weight 215
Width 930

Minden BIM objektum valódi gyártóktól származik és általuk jóváhagyott.