Termékek közzététele
CISABAC Clôture Mobile Grillagée Bardée CMGB 220
CISABAC Clôture Mobile Grillagée Bardée CMGB 220
CISABAC Clôture Mobile Grillagée Bardée CMGB 220
    Archivált

    CISABAC Clôture Mobile Grillagée Bardée CMGB 220

    • For the protection of pedestrians at work sites
    • Anti-lifting hook
    • Optional power strut
    Specifikáció
    • [LIST] • 2,05m Height x 1,89m Length • Weight 32kg • 2,05m Height x 3,5m Length • Weight 48kg [/ LIST]
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóCMGB220
    • TermékcsaládClôture
    • TermékcsoportClôture Mobile
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-09-04
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)2050
    • Szélesség (mm)1890
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagHorganyozott acél
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)32
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Építési terület
    • IFC besorolásTárgy
    • Uniclass 2015 kódSs_25_14
    • Uniclass 2015 leírásFence systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód32 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFences and Gates
    • OmniClass szám23-11 25 19
    • OmniClass névFences
    • CSI UniFormat II kódG
    • CSI Uniformat II névSITEWORK