Termékek közzététele
1/2 hp Submersible Effluent/Sump Pump
Liberty Pumps

1/2 hp Submersible Effluent/Sump Pump

4.8/5 csillag4.8(9 vélemény)
  • 1/2 hp.
  • 1 1/2" Discharge
  • 3/4" Solids Handling

With a shut-off head of 37 feet and 3/4" solids-handling capability, the 280-series by Liberty covers a wide-range of low-head to mid-range pump applications. Designed for STEP systems, mound systems, liquid waste transfer and high output sump applications, you can count on the 280-series to offer superior performance. Designed with Liberty's unique one-piece cast iron body and quick-disconnect cords available in 10' and 25' lengths. High-output 1/2 hp submersible with rugged cast iron housing.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítólibertypumps-280series
  • TermékcsaládPlumbing
  • TermékcsoportPumps
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2012-09-25
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Pumpák

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok