Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
libertypumps/products/7db9df30-6622-47c1-9b98-3930c10f159c
Kezdőlap
Kategóriák
Vízvezeték-szerelés
Pumpák
3LE07 Series, 7.5HP, 2 Vane Impeller Sewage Pump
Rendelkezésre áll itt: Egyesült Államok
Liberty Pumps
Követés
3LE07 Series, 7.5HP, 2 Vane Impeller Sewage Pump
7.5 hp Enclosed 2 Vane
Enclosed 2 Vane Impeller
3" solids-handling
Horizontal 4" discharge
Letöltés
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
libertypumps-3le07
Termékcsalád
Plumbing
Termékcsoport
Pumps
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2019-03-26
Verziószám
1
Linkek
Linkek
Termékadatlap
https://www.libertypumps.com/lep/dom/Products/3le07-series
Szerelési útmutató
https://www.libertypumps.com/Portals/0/Files/LEP/Installation%20Manuals/English/6550000_EN.pdf
Műszaki leírás
https://www.libertypumps.com/Portals/0/Files/LEP/Engineering%20Specifications/3LE07-Series_TD.pdf
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Öntöttvas
Másodlagos anyag
Rozsdamentes acél
Tervezés helye
Egyesült Államok
Gyártás helye
Egyesült Államok
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Vízvezeték-szerelés - Pumpák
UNSPSC név
Pumps
UNSPSC kód
401515
Uniclass 2015 kód
Pr_65_53
Uniclass 2015 leírás
Pump products
OmniClass szám
23-27 17 00
OmniClass név
Pumps
Termék elérhetősége
Észak-Amerika
Egyesült Államok
Hasonló termékek
Liberty Pumps
Elevator Sump Pump System OilTector®
4.8
(
10
)
Letöltés
Liberty Pumps
36" x 60" 2 hp Duplex Grinder Package
Letöltés
Liberty Pumps
LCU-PR20S, 115V Plenum Rated Condensate Pumps
Letöltés
Wilo USA LLC
Weil Pump - Series 1400 Submersible Quick Remove Wastewater Pump
Letöltés
Liberty Pumps
1/2 hp Commercial Drain Pump
5.0
(
13
)
Letöltés
Liberty Pumps
1100-Series, 30" x 36" Duplex Sewage Ejector System
Letöltés