Termékek közzététele
LCU-PR20S, 115V Plenum Rated Condensate Pumps
Liberty Pumps

LCU-PR20S, 115V Plenum Rated Condensate Pumps

Designed for removal of condensate from air conditioning, refrigeration, and dehumidification equipment installed in air-handling and plenum applications having limited space.
The LCU-PR meets UL Standard 2043 for plenum applications.

Specifikáció
  • 60 Hz
    22' Maximum Head

    Features

    • Plenum rated
    • Indicator lights
    • Overflow safety switch
    • Four inlets
    • Vibration dampening feet and motor mounts

    Applications

    • Air conditioners
    • Dehumidifiers
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítólibertypumps-lcu-pr20s-115V-plenum-rated-condensate-pumps
  • TermékcsaládPlumbing
  • TermékcsoportPumps
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-02-23
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Pumpák
  • IFC besorolásTárgy
  • Uniclass 2015 kódPr_65_53_86_05
  • Uniclass 2015 leírásAutomatic condensate pumps
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 21 29
  • CSI MasterFormat 2014 névAutomatic Condensate Pump Units
  • OmniClass szám23-27 17 00
  • OmniClass névPumps