Termékek közzététele
Keypad Access Systems SRDRST
Keypad Access Systems SRDRST
Keypad Access Systems SRDRST
Keypad Access Systems SRDRST
Keypad Access Systems SRDRST
    LiftMaster

    Keypad Access Systems SRDRST

    Standard w/ Multi Technology

    • BLE radio enables myQ mobile credentials with the myQ Community app via 3 modes – Tap, Touch & Alert
    • Compatible with 125 KHz proximity cards and fobs: 26 Bit (HID), 30 Bit, 36 Bit LiftMaster, and 37 Bit
    • Compatible with 13.56 MHz cards and fobs: 32 Bit Mi Fare, 56 Bit LiftMaster
    • Simple to install – surface mount or single gang
    • Suitable for indoor/outdoor applications: IP55 environmental rating

    Key Features
    Unit Interface Capabilities Model SRDRST - Standard Single Gang: None

    Communication Capabilities Mobile BLE; 125 KHz Proximity; 13.56 MHz Smart
    Mobile Compatibility Works with myQ Community app for iOS, Android, and AppleWatch
    Mobile Credential Range Dependent on Mode:
    Tap: Tap or bring the phone within 3" of the reader
    Touch: Phone must be within 2’ of the reader and user must physically
    touch the reader to engage capacitive resistance function
    Alert: Alert will pop up on smartphone within 10' of the Reader -
    Press alert on phone to unlock
    User Feedback Tri-state LED light bar (red, green, amber) and audible beeper

    Specifikáció
    • Specifications
      Connectivity Dependent on Door Controller: CAPXLV2; CAPXM, CAPXS or CAP2D
      Power Supply Voltage 5-16 V DC
      (Power Supply not included)

      Current- SRDRKP - 145 mA average, 195 mA peak

      Communications OSDP Autodetect - communicates with up to 4 Smart Readers

      with the CAPXLV2 Intercom

      OSDP Secure Channel and remote firmware upgradability

      Wiegand Input Data Format 26 BIT, 30 BIT, 37 BIT (HID), 37 BIT (Transcore), 32 BIT (MiFare) ,

      36 BIT Proximity, 56 BIT Smart

      Mounting Options Single Gang, Surface Mount

      Operating Temperature UL® tested -35° to 66°C and EN -40° to 70°C and 95% humidity

      Anti-Tamper Notification Accelerometer-based tamper detection

      Warranty 1 year

      Construction

      Country of Origin United States

      Material Reader electronics are conformally coated in a silicone water resistant coating

      Regulatory UL294 Compliant

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóKeypad-Access-Systems-SRDRST
    • TermékcsaládAccess Control Systems
    • TermékcsoportAccess Controls
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-07-10
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeMexikó
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektromos - Controls
    • UNSPSC névSecurity or access control systems
    • UNSPSC kód46171619
    • Uniclass 2015 kódSs_75_40_02
    • Uniclass 2015 leírásAccess control systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód28 13 00
    • CSI MasterFormat 2014 névAccess Control
    • OmniClass szám23-17 19 11 31
    • OmniClass névAutomatic Door Controls and Operators
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
    BIMobject termékkönyvtár

    Design App a Revithez

    Töltse be a családokat közvetlenül a Revit modelljébe egyetlen kattintással

    Szerezzen egy helyet, ahol könnyebben hozzáférhet az új objektumokhoz, tárolhatja a Revit családokat és együttműködhet csapatával.

    • PipaDolgozzon közvetlenül a BIM objektumokkal a Revit mellett
    • Pipa 2 GB felhőtárhely – tárolja Revit tartalmát
    • Pipa Szerezzen be megtestesült szén-dioxid LCA-t (A1-A3) közvetlenül a Revitből