Termékek közzététele
FOTP - Roof drip edge flashing
Lindab

FOTP - Roof drip edge flashing

This thin gauge steel flashing is used as a drip edge towards the gutter in the eaves. It can be obtained in the Lindab colour and coating of your choice. See the BIM manual for further information.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóFOTP
  • TermékcsaládWall System
  • TermékcsoportSandwich Panels
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-08-28
  • Verziószám5
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagHorganyozott acél
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tetőfelszerelések
  • IFC besorolásTárgy
  • UNSPSC névFlashings
  • UNSPSC kód30151602
  • Uniclass 2015 kódPr_35_90_30
  • Uniclass 2015 leírásFlashings and aprons
  • CSI MasterFormat 2014 kód07 62 00
  • CSI MasterFormat 2014 névSheet Metal Flashing and Trim
  • OmniClass szám23-13 41 13
  • OmniClass névRoof Flashings
  • CSI UniFormat II kódB3010
  • CSI Uniformat II névRoof Coverings

Termék elérhetősége

Európa
Csehország
Dánia
Egyesült Királyság
Lengyelország
Magyarország
Norvégia
Románia
Svédország
Szlovákia
BIMobject termékkönyvtár

Design App a Revithez

Töltse be a családokat közvetlenül a Revit modelljébe egyetlen kattintással

Szerezzen egy helyet, ahol könnyebben hozzáférhet az új objektumokhoz, tárolhatja a Revit családokat és együttműködhet csapatával.

  • PipaDolgozzon közvetlenül a BIM objektumokkal a Revit mellett
  • Pipa 2 GB felhőtárhely – tárolja Revit tartalmát
  • Pipa Szerezzen be megtestesült szén-dioxid LCA-t (A1-A3) közvetlenül a Revitből