Termékek közzététele
SKBO - Upper parapet flashing for sandwich wall
Lindab

SKBO - Upper parapet flashing for sandwich wall

This thin gauge steel flashing gives a decorative covering and protection against rainfall for the front and upper side of the parapet wall. It can be obtained in the Lindab colour and coating of your choice. The flashing has an adjustable depth measure to fit the actual wall thickness. It is intended to be used in combination with flashing SKBU – Lower parapet flashing. See the BIM manual for further information.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóSKBO
  • TermékcsaládWall System
  • TermékcsoportSandwich Panels
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-08-28
  • Verziószám5
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagHorganyozott acél
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tetőfelszerelések
  • IFC besorolásTárgy
  • UNSPSC névFlashings
  • UNSPSC kód30151602
  • Uniclass 2015 kódPr_35_90_30
  • Uniclass 2015 leírásFlashings and aprons
  • CSI MasterFormat 2014 kód07 62 00
  • CSI MasterFormat 2014 névSheet Metal Flashing and Trim
  • OmniClass szám23-13 41 13
  • OmniClass névRoof Flashings
  • CSI UniFormat II kódB3010
  • CSI Uniformat II névRoof Coverings

Termék elérhetősége

Európa
Dánia
Norvégia
Svédország
BIMobject termékkönyvtár

Design App a Revithez

Töltse be a családokat közvetlenül a Revit modelljébe egyetlen kattintással

Szerezzen egy helyet, ahol könnyebben hozzáférhet az új objektumokhoz, tárolhatja a Revit családokat és együttműködhet csapatával.

  • PipaDolgozzon közvetlenül a BIM objektumokkal a Revit mellett
  • Pipa 2 GB felhőtárhely – tárolja Revit tartalmát
  • Pipa Szerezzen be megtestesült szén-dioxid LCA-t (A1-A3) közvetlenül a Revitből