Termékek közzététele
SYLLF - Sill flashing for exterior sandwich wall
Lindab

SYLLF - Sill flashing for exterior sandwich wall

This thin gauge steel profile is used as a sill for exterior sandwich panels. The profile can be used together with sandwich panels with a minimum thickness of 120mm. It can be obtained in white colour, since it is visible from the inside of the building. See the BIM manual for further information.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóSYLLF
  • TermékcsaládWall System
  • TermékcsoportSandwich Panels
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-05-31
  • Verziószám2
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagHorganyozott acél
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaFalak - Fal
  • IFC besorolásTárgy
  • UNSPSC névFlashings
  • UNSPSC kód30151602
  • Uniclass 2015 kódPr_35_90_30
  • Uniclass 2015 leírásFlashings and aprons
  • CSI MasterFormat 2014 kód07 62 00
  • CSI MasterFormat 2014 névSheet Metal Flashing and Trim
  • OmniClass szám23-13 37 13
  • OmniClass névExterior Wall Cladding
  • CSI UniFormat II kódB2010
  • CSI Uniformat II névExterior Walls

Termék elérhetősége

Európa
Dánia
Norvégia
Svédország
BIMobject termékkönyvtár

Design App a Revithez

Töltse be a családokat közvetlenül a Revit modelljébe egyetlen kattintással

Szerezzen egy helyet, ahol könnyebben hozzáférhet az új objektumokhoz, tárolhatja a Revit családokat és együttműködhet csapatával.

  • PipaDolgozzon közvetlenül a BIM objektumokkal a Revit mellett
  • Pipa 2 GB felhőtárhely – tárolja Revit tartalmát
  • Pipa Szerezzen be megtestesült szén-dioxid LCA-t (A1-A3) közvetlenül a Revitből