Termékek közzététele
Anchorage point for metal roofs
Anchorage point for metal roofs
Anchorage point for metal roofs
Anchorage point for metal roofs
Anchorage point for metal roofs
Anchorage point for metal roofs
Anchorage point for metal roofs
Anchorage point for metal roofs
    Lindab

    Anchorage point for metal roofs

    Anchorage point for metal roofs. The anchorage point provides attachment for personal fall protection equipment when performing temporary work on low-pitched roofs (below 6°). On pitched roofs, the ridge rail system is used. Quick and easy installation with fixings that preserves the roof’s waterproofing.
    Specifikáció
    • Powder coated in a wide range of colors. 30 years warranty.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóanchorage-point-llf
    • TermékcsaládRoof Safety System
    • TermékcsoportAnchorage Point
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-12-12
    • Verziószám2
    • Magasság (mm)141
    • Szélesség (mm)25
    • Mélység (mm)219
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagHorganyozott acél
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    • Nettó tömeg (kg)0.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tetőfelszerelések
    • UNSPSC névRoofing accessories
    • UNSPSC kód301516
    • CSI MasterFormat 2014 kód11 81 29
    • CSI MasterFormat 2014 névFacility Fall Protection
    • OmniClass szám23-27 71 21
    • OmniClass névFall Arrest Systems