Termékek közzététele
Fastening plate for standing seam roofs
Lindab

Fastening plate for standing seam roofs

Fastening plate for standing seam roof Easy to assemble from the outside on already installed roof. Assembly conditions: • Steel sheet – min thickness = 0.6 mm. double seam • Titan zinc sheet – min thickness = 0.7 mm. double seam • Welded stainless sheet - min thickness = 0.4 mm. • Aluminum sheet - min thickness = 0.8 mm. double seam • Copper sheet - min thickness = 0.6 mm. double seam When assembled on copper roof a stainless steel insulation profile FFIP is used between the roof and the fastening plate.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítófastening-plate-ff
  • TermékcsaládRoof Safety System
  • TermékcsoportFastening Plate
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-12-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)47
  • Szélesség (mm)93
  • Mélység (mm)300
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagHorganyozott acél
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
  • Nettó tömeg (kg)0.8
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tetőfelszerelések