Termékek közzététele
Fastening plate for TR35 roofs
Lindab

Fastening plate for TR35 roofs

Fastening plate for profiled sheet TRP35 Easy to assemble from the outside on already installed roof. Assembly conditions: • Steel sheet – min thickness = 0.5 mm.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítófastening-plate-if35
  • TermékcsaládRoof Safety System
  • TermékcsoportFastening Plate
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-12-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)44
  • Szélesség (mm)140
  • Mélység (mm)500
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagHorganyozott acél
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
  • Nettó tömeg (kg)1.5
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tetőfelszerelések

Termék elérhetősége

Európa
Csehország
Dánia
Lengyelország
Magyarország
Norvégia
Románia
Svédország
Szlovákia