Termékek közzététele
Fastening plate for LTP45 roofs
Lindab

Fastening plate for LTP45 roofs

Fastening plate for profiled sheet LTP45 Easy to assemble from the outside on already installed roof. Assembly conditions: • Steel sheet – min thickness = 0.5 mm.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítófastening-plate-if45
  • TermékcsaládRoof Safety System
  • TermékcsoportFastening Plate
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-12-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)54
  • Szélesség (mm)133
  • Mélység (mm)500
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagHorganyozott acél
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
  • Nettó tömeg (kg)1.6
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tetőfelszerelések

Termék elérhetősége

Európa