Termékek közzététele
Fastening plate for LPE tile effect roofs
Lindab

Fastening plate for LPE tile effect roofs

Fastening plate for tile effect roofing LPE Easy to assemble from the outside on already installed roof. Assembly conditions: • Steel sheet – min thickness = 0.5 mm.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítófastening-plate-iflpe
  • TermékcsaládRoof Safety System
  • TermékcsoportFastening Plate
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-12-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)28
  • Szélesség (mm)155
  • Mélység (mm)330
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagHorganyozott acél
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
  • Nettó tömeg (kg)0.9
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tetőfelszerelések