Termékek közzététele
Fastening plate for SIN26 roofs
Lindab

Fastening plate for SIN26 roofs

Fastening plate for profiled sheet SIN26. Easy to assemble from the outside on already installed roof. Assembly conditions: • Steel sheet – min thickness = 0.5 mm.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítófastening-plate-ifsin
  • TermékcsaládRoof Safety System
  • TermékcsoportFastening Plate
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-12-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)32
  • Szélesség (mm)108
  • Mélység (mm)400
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagHorganyozott acél
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
  • Nettó tömeg (kg)1.5
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tetőfelszerelések