Termékek közzététele
Fastening plate  for membrane roofs
Lindab

Fastening plate for membrane roofs

Fastening plate for roofs with high profile sheet, insulation and bitumen/felt/rubber membrane. Assembly conditions: • Steel sheet – min thickness = 0.7 mm. • Approved with elective bitumen/felt membrane. • Insulation thickness 50-300 mm.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítófastening-plate-tatplat
  • TermékcsaládRoof Safety System
  • TermékcsoportFastening Plate
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-12-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)2
  • Szélesség (mm)400
  • Mélység (mm)470
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagHorganyozott acél
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
  • Nettó tömeg (kg)2.6
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tetőfelszerelések