Termékek közzététele
Fastening plate for membrane roofs on wooden underlay
Lindab

Fastening plate for membrane roofs on wooden underlay

Fastening plate for roofs with a wooden underlay and bitumen/felt. Assembly conditions: • Tongued and grooved board – min 20 mm. • Plywood – min 15 mm. • Approved with elective bitumen/felt membrane.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítófastening-plate-tatplat-papp
  • TermékcsaládRoof Safety System
  • TermékcsoportFastening Plate
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-12-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)2
  • Szélesség (mm)400
  • Mélység (mm)470
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagHorganyozott acél
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
  • Nettó tömeg (kg)1.9
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tetőfelszerelések

Termék elérhetősége

Európa
Csehország
Dánia
Lengyelország
Magyarország
Norvégia
Románia
Svédország
Szlovákia