Termékek közzététele
Guard rail system type U for concrete tile roofs
Guard rail system type U for concrete tile roofs
    Lindab

    Guard rail system type U for concrete tile roofs

    Guard rail system type U for concrete tile roofs. The guard rail system provides a support when entering the roof from a hatch or a roof window. It also prevents the access to areas that are not to be tread on. Quick and easy installation with fixings that preserves the roof’s waterproofing. Approved as an anchorage point for personal fall protection equipment.
    Specifikáció
    • Height 500 mm. Maximum distance between consoles are 1200 mm. The guardrail conforms to SS 831335. Made of zink-magnesium coated steel. Powder coated in a wide range of colors. 30 years warranty.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóguard-rail-system-typeu-kobetl
    • TermékcsaládRoof Safety System
    • TermékcsoportGuard Rail System
    • TípusAssembly (több objektum)
    • Megjelenés dátuma2017-12-12
    • Verziószám2
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagHorganyozott acél
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tetőfelszerelések
    • IFC besorolásTárgy
    • CSI MasterFormat 2014 kód05 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 névMetal Railings
    • OmniClass szám23-17 25 11
    • OmniClass névGuardrails

    Termék elérhetősége

    Európa