Termékek közzététele
Roof profile LLP20
Roof profile LLP20
Roof profile LLP20
Roof profile LLP20
Roof profile LLP20
Roof profile LLP20
Roof profile LLP20
    Lindab

    Roof profile LLP20

    A classic and common used roof profile that suites most applications. Appreciated for its simplicity and function. Made of polyester coated metal sheet. For exact color range in your country, please visit your local Lindab website.

    For static design and calculations, use Lindabs own developed software Lindab StructuralDesigner which you will find on Lindabs website.
    For information about geometry and section properties, use Lindabs web application EC3Library which you will find on Lindabs website.

    Specifikáció
    • The profile is available in many colours and thicknesses. Please contact your local Lindab supplier to find out what options are available on your market. Declaration of Performance according to EN 14782 - Self supporting products of steel. Assessment at Byggvarubedömningen etc. is registered under the name "Väggprofil, lackerat". It is also possible to use the article name as search criteria.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóllp-20
    • TermékcsaládSteel profiles
    • TermékcsoportProfiled Sheeting
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-04-26
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)18
    • Szélesség (mm)1000
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagHorganyozott acél
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tető
    • IFC besorolásTető
    • Uniclass 2015 kódSs_30_40_50
    • Uniclass 2015 leírásMetal sheet, fully supported roof and dormer covering systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód07 61 00
    • CSI MasterFormat 2014 névSheet Metal Roofing
    • OmniClass szám23-13 39 27 11 13
    • OmniClass névSheet Metal Roofing
    • CSI UniFormat II kódB30
    • CSI Uniformat II névROOFING