Termékek közzététele
Rectangular gutter system 140
Rectangular gutter system 140
Rectangular gutter system 140
Rectangular gutter system 140
Rectangular gutter system 140
Rectangular gutter system 140
Rectangular gutter system 140
Rectangular gutter system 140
Rectangular gutter system 140
Rectangular gutter system 140
    Lindab

    Rectangular gutter system 140

    4.3/5 csillag4.3(8 vélemény)
    Lindab rainwater system is developed by professionals for both professionals and end-customers. It’s a simple but good system to install and use and we can promise it will fulfill its task. The products are developed for perfect fit to each other for a better looking installation. All products are available in the same color no matter if it’s a precoated product or powdercoated. The rainwater system is a big assortment with many different dimensions, colors and products for different type of installations. Both for small and big buildings. The gutter system contains all necessary products like gutter, stop ends and inner and outer angle profiles. All of the products in this system are made of precoated galvanized steel in 0,6mm thickness (except for Magestic, which is a non coated material). Because of the high quality steel, coated or non coated, it will age in the same way as all the other products in the system and no difference in design will occur. This product is made of precoated galvanized steel in 0,6mm thickness (except for Magestic, which is a non coated material).
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítórectangular-gutter-system-140
    • TermékcsaládRainwater System
    • TermékcsoportRectangular System
    • TípusAssembly (több objektum)
    • Megjelenés dátuma2018-05-21
    • Verziószám2
    • Szélesség (mm)140
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagHorganyozott acél
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tetőfelszerelések
    • IFC besorolásTárgy
    • UNSPSC névRain gutters and accessories
    • UNSPSC kód301517
    • Uniclass 2015 kódPr_65_50_35
    • Uniclass 2015 leírásGutters and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód07 71 23
    • CSI MasterFormat 2014 névManufactured Gutters and Downspouts
    • OmniClass szám23-13 41 33
    • OmniClass névRoof Gutters
    • CSI UniFormat II kódD2040
    • CSI Uniformat II névRain Water Drainage

    Termék elérhetősége

    Európa
    Csehország
    Dánia
    Egyesült Királyság
    Lengyelország
    Magyarország
    Norvégia
    Románia
    Svédország
    Szlovákia