Termékek közzététele
Ridge rail system for metal and membrane roofs
Ridge rail system for metal and membrane roofs
Ridge rail system for metal and membrane roofs
    Lindab

    Ridge rail system for metal and membrane roofs

    Ridge rail system for metal and membrane roofs. Functions as an anchorage point for personal fall protection equipment along the ridge when performing temporary work on pitched roofs. On low-pitched roofs (below 6°), an anchorage point is used. Quick and easy installation with fixings that preserves the roof’s waterproofing.
    Specifikáció
    • Maximum distance between consoles are 1200 mm. The ridge rail system conforms to SS 831335. Made of zink-magnesium coated steel. (ZM 310 g/m²) Powder coated in a wide range of colors. 30 years warranty.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóridge-rail-system-unik
    • TermékcsaládRoof Safety System
    • TermékcsoportRidge Rail System
    • TípusAssembly (több objektum)
    • Megjelenés dátuma2017-12-12
    • Verziószám2
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagHorganyozott acél
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tetőfelszerelések
    • UNSPSC névRoofing accessories
    • UNSPSC kód301516
    • CSI MasterFormat 2014 kód11 81 29
    • CSI MasterFormat 2014 névFacility Fall Protection
    • OmniClass szám23-27 71 21
    • OmniClass névFall Arrest Systems

    Termék elérhetősége

    Európa