Termékek közzététele
Roof ladder system for concrete and clay tile roofs
Roof ladder system for concrete and clay tile roofs
Roof ladder system for concrete and clay tile roofs
    Lindab

    Roof ladder system for concrete and clay tile roofs

    Roof ladder system for concrete and clay tile roofs. Provides a safe passage along the roof slope. Optional sliding protection for ground ladder support. Use the ladder on any roof pitch although with roof pitches less than 12° consider the walkway mounted vertically as an alternative. Quick and easy installation with fixings that preserves the roof’s waterproofing. Approved as an anchorage point for personal fall protection equipment.
    Specifikáció
    • Ladder width is 450 mm. Maximum distance between consoles are 2000 mm. The roof ladder is CE-labelled and conforms to SS-EN 12951. Made of zink-magnesium coated steel. (ZM 310 g/m²) Powder coated in a wide range of colors. 30 years warranty. Ladder weight: 3.0 kg/m.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóroof-ladder-system-kotasp
    • TermékcsaládRoof Safety System
    • TermékcsoportRoof Ladder System
    • TípusAssembly (több objektum)
    • Megjelenés dátuma2017-12-12
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagHorganyozott acél
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tetőfelszerelések
    • IFC besorolásTárgy
    • UNSPSC névLadders
    • UNSPSC kód30191501
    • Uniclass 2015 kódPr_25_30_85_02
    • Uniclass 2015 leírásAccess ladders
    • CSI MasterFormat 2014 kód05 51 33
    • CSI MasterFormat 2014 névMetal Ladders
    • OmniClass szám23-17 23 15
    • OmniClass névLadders