Termékek közzététele
Right stop end for rectangular gutter 140
Right stop end for rectangular gutter 140
Right stop end for rectangular gutter 140
Right stop end for rectangular gutter 140
Right stop end for rectangular gutter 140
Right stop end for rectangular gutter 140
Right stop end for rectangular gutter 140
Right stop end for rectangular gutter 140
Right stop end for rectangular gutter 140
Right stop end for rectangular gutter 140
    Lindab

    Right stop end for rectangular gutter 140

    The traditional rectangular stop end for a nice and tight design. Installed with fasteners and silicon as sealing.
    This product is made of powder coated galvanized steel in 0,6mm thickness. The powder is carefully developed to have perfect match to the precoated material and no difference in design will occur. 

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítórtgh-140
    • TermékcsaládRainwater System
    • TermékcsoportRectangular System
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-05-21
    • Verziószám2
    • Szélesség (mm)140
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagHorganyozott acél
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tetőfelszerelések
    • IFC besorolásTárgy
    • UNSPSC névRain gutters and accessories
    • UNSPSC kód301517
    • Uniclass 2015 kódPr_65_50_35
    • Uniclass 2015 leírásGutters and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód07 71 23
    • CSI MasterFormat 2014 névManufactured Gutters and Downspouts
    • OmniClass szám23-13 41 33
    • OmniClass névRoof Gutters
    • CSI UniFormat II kódD2040
    • CSI Uniformat II névRain Water Drainage