Termékek közzététele
Rafter bracket for rectangular gutter 140
Rafter bracket for rectangular gutter 140
Rafter bracket for rectangular gutter 140
Rafter bracket for rectangular gutter 140
Rafter bracket for rectangular gutter 140
Rafter bracket for rectangular gutter 140
Rafter bracket for rectangular gutter 140
Rafter bracket for rectangular gutter 140
Rafter bracket for rectangular gutter 140
Rafter bracket for rectangular gutter 140
    Lindab

    Rafter bracket for rectangular gutter 140

    Long rectangular rafter bracket with clips is used on the roof pitch under the roof material and bended at the construction site to the right degrees to create a good slope for the gutter. 
    This product is made of powder coated galvanized steel in 5mm thickness. The powder is carefully developed to have perfect match to the precoated material and no difference in design will occur. 
    According to applicable European Norms (EN 1462:2005) all brackets for rainwater systems need to be classified according to load bearing capacity. The EN norm has two load Classes H (750 N) and L (500 N). The adjustable fascia bracket KLK is tested and approved according to this norm with result within class H (high load capability). 

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítórtk21-140
    • TermékcsaládRainwater System
    • TermékcsoportRectangular System
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-05-21
    • Verziószám2
    • Szélesség (mm)140
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagHorganyozott acél
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tetőfelszerelések
    • IFC besorolásTárgy
    • UNSPSC névRain gutters and accessories
    • UNSPSC kód301517
    • Uniclass 2015 kódPr_65_50_35
    • Uniclass 2015 leírásGutters and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód07 71 23
    • CSI MasterFormat 2014 névManufactured Gutters and Downspouts
    • OmniClass szám23-13 41 33
    • OmniClass névRoof Gutters
    • CSI UniFormat II kódD2040
    • CSI Uniformat II névRain Water Drainage