Termékek közzététele
Outer gutter angle for half round gutter 125
Outer gutter angle for half round gutter 125
Outer gutter angle for half round gutter 125
Outer gutter angle for half round gutter 125
Outer gutter angle for half round gutter 125
Outer gutter angle for half round gutter 125
Outer gutter angle for half round gutter 125
Outer gutter angle for half round gutter 125
Outer gutter angle for half round gutter 125
Outer gutter angle for half round gutter 125
    Lindab

    Outer gutter angle for half round gutter 125

    The half round gutter angle in 90 degrees is pressed in one piece, not welded which eliminates the risk for leakage. This product is made of precoated galvanized steel in 0,6mm thickness (except for Magestic, which is a non coated material). Because of the high quality steel, coated or non coated, it will age in the same way as all the other products in the system and no difference in design will occur.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítórvy-125
    • TermékcsaládRainwater System
    • TermékcsoportHalf Round System
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-02-25
    • Verziószám2
    • Szélesség (mm)125
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagHorganyozott acél
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tetőfelszerelések
    • IFC besorolásTárgy
    • UNSPSC névRain gutters and accessories
    • UNSPSC kód301517
    • Uniclass 2015 kódPr_65_50_35
    • Uniclass 2015 leírásGutters and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód07 71 23
    • CSI MasterFormat 2014 névManufactured Gutters and Downspouts
    • OmniClass szám23-13 41 33
    • OmniClass névRoof Gutters
    • CSI UniFormat II kódD2040
    • CSI Uniformat II névRain Water Drainage