Termékek közzététele
Sliding protection for concrete tile, clay tile, metal and membrane roofs
Sliding protection for concrete tile, clay tile, metal and membrane roofs
Sliding protection for concrete tile, clay tile, metal and membrane roofs
Sliding protection for concrete tile, clay tile, metal and membrane roofs
Sliding protection for concrete tile, clay tile, metal and membrane roofs
Sliding protection for concrete tile, clay tile, metal and membrane roofs
Sliding protection for concrete tile, clay tile, metal and membrane roofs
Sliding protection for concrete tile, clay tile, metal and membrane roofs
Sliding protection for concrete tile, clay tile, metal and membrane roofs
    Lindab

    Sliding protection for concrete tile, clay tile, metal and membrane roofs

    Sliding protection for concrete tile/clay tile/metal/membrane roofs. Provides sliding protection and ground ladder support. Prevents the ladder from moving in all directions. When the facade height exceeds 5 meter the permanently installed wall ladder system should be used instead.
    Specifikáció
    • Minimum ground ladder width is 310 mm. The sliding protection conforms to SS 831342. Powder coated in a wide range of colors. 30 years warranty.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítósliding-protection-gls
    • TermékcsaládRoof Safety System
    • TermékcsoportSliding Protection
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-12-12
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)109
    • Szélesség (mm)295
    • Mélység (mm)407
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagHorganyozott acél
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    • Nettó tömeg (kg)0.9
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tetőfelszerelések
    • IFC besorolásTárgy
    • UNSPSC névLadders
    • UNSPSC kód30191501
    • Uniclass 2015 kódPr_25_30_85_02
    • Uniclass 2015 leírásAccess ladders
    • CSI MasterFormat 2014 kód05 51 33
    • CSI MasterFormat 2014 névMetal Ladders
    • OmniClass szám23-17 23 15
    • OmniClass névLadders

    Termék elérhetősége

    Európa
    Csehország
    Dánia
    Lengyelország
    Magyarország
    Norvégia
    Románia
    Svédország
    Szlovákia