Termékek közzététele
Snow guard fence pipe system for clay tile roofs
Snow guard fence pipe system for clay tile roofs
Snow guard fence pipe system for clay tile roofs
    Lindab

    Snow guard fence pipe system for clay tile roofs

    Snow guard fence pipe system for clay tile roofs. Designed to prevent the uncontrolled falling of snow and ice from roofs and allows the removal of accumulated snow in a safe manner. Calculate the distance between consoles with http://roofsafetysystems.lindab.com/ depending on location, snow zone, roof slope and pitched roof length. Quick and easy installation with fixings that preserves the roof’s waterproofing. Approved as an anchorage point for personal fall protection equipment.
    Specifikáció
    • Height 150 mm. Maximum distance between consoles are 1200 mm. The snow fence conforms to SS 831335. Made of zink-magnesium coated steel. Powder coated in a wide range of colors. 30 years warranty. Grid weight: 2,1 kg/m.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítósnow-guard-pipe-system-kotegl
    • TermékcsaládRoof Safety System
    • TermékcsoportSnow Guard System
    • TípusAssembly (több objektum)
    • Megjelenés dátuma2017-12-12
    • Verziószám2
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagHorganyozott acél
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tetőfelszerelések
    • IFC besorolásTárgy
    • UNSPSC névFencing
    • UNSPSC kód301520
    • Uniclass 2015 kódSs_25_16_05
    • Uniclass 2015 leírásAvalanche and snow barrier systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód07 72 53
    • CSI MasterFormat 2014 névSnow Guards
    • OmniClass szám23-13 41 21
    • OmniClass névRoof Snow Guards

    Termék elérhetősége

    Európa